Arbre de liaison
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Arbre cannelé semblable 6x26x32 DIN ISO 14, acier, C 45 k
Circlips extérieur W32
Propriétés
Article number | 0.0.337.93 |
---|---|
Couple max. | Mmax. = 60 Nm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 470 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Sort by
Drive type: spline shaft VK14 | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit R25 / Bevel Gearbox WG | |
Drive type: spline shaft VK14 | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit R10 / Ball Screw Unit KGT | |
Drive type: spline shaft VK32 | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit R50 | |
Drive type: spline shaft VK32 | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit R25 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23039102
eCl@ss 4.0
23030202
eCl@ss 4.1
23030202
eCl@ss 5.0
23039102
eCl@ss 5.1
23039102
eCl@ss 6.0.1
23039102
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23039102
eCl@ss 11.0
23031990
UNSPSC 7.0
26111510
Numéro du tarif douanier
84831095