Embout linéaire 8
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.386.07 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 28 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Description
Variantes
Tri par
Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 160 | Scope of application: Carriage | |
Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 80 mm | Scope of application: Carriage | |
Guide type: Shaft D25 | Carriage width: 160 | Scope of application: Carriage | |
Guide type: Shaft D25 | Carriage width: 80 mm | Scope of application: Carriage | |
Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 160 | Scope of application: Clamp-Block | |
Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 80 mm | Scope of application: Clamp-Block | |
Guide type: Shaft D25 | Carriage width: 160 | Scope of application: Clamp-Block | |
Guide type: Shaft D25 | Carriage width: 80 mm | Scope of application: Clamp-Block |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
39235090
Embout linéaire 8
Sur demande