Profilé en U
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.391.73 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 11 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | PP |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Line: 5 | Colour: Black | ESD-safe: X | |
Line: 5 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | |
Line: 5 | Colour: White, transparent | ESD-safe: X | |
Line: 5 | Colour: RAL 7042 (traffic grey) | ESD-safe: X | |
Line: 6 | Colour: Black | ESD-safe: X | |
Line: 6 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | |
Line: 6 | Colour: White, transparent | ESD-safe: X | |
Line: 6 | Colour: RAL 7042 (traffic grey) | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: Black | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | |
Line: 8 | Colour: White, transparent | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: RAL 7042 (traffic grey) | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: RAL 5010 (Gentian blue) | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: RAL 1018 (Zinc yellow) | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: RAL 6016 (Turquoise green) | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: RAL 3003 (Ruby red) | ESD-safe: X | |
Line: 10 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | |
Line: 10 | Colour: White, transparent | ESD-safe: X | |
Line: 12 | Colour: Black | ESD-safe: X | |
Line: 12 | Colour: White, transparent | ESD-safe: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
39169090
Profilé en U
Sur demande