item
Profilé de glissement

Profilé de glissement


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.441.08
Ligne ligne 6
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 90 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PE-UHMW

Description

Les profilés de glissement servent au transport de marchandises ou de palettes. Clippables sur la rainure, ils présentent une haute résistance à l’usure ainsi qu’un bon coefficient de frottement.
La charge autorisée sur les profilés de glissement s’élève à 2 N/mm2.

Les profilés de glissement antistatiques évitent l’accumulation de charge électrostatique due aux frottements.
Les profilés de glissement peuvent également être employés comme joints de feuillure, rails de guidage ou encore comme bases de soutien. Par exemple dans des étagères pour protéger les produits sensibles.

Variantes

Tri par

Line:  5 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Groove type:  5 mm Slide guide position:  None
Line:  5 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Groove type:  5 mm Slide guide position:  None
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Groove type:  6 mm Slide guide position:  None
Line:  6 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Groove type:  6 mm Slide guide position:  None
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Groove type:  8 mm Slide guide position:  None
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Groove type:  8 mm Slide guide position:  None
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Groove type:  8 mm Slide guide position:  Left/right
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Groove type:  8 mm Slide guide position:  Left/right
Line:  10 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Groove type:  10 mm Slide guide position:  None
Line:  10 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Groove type:  10 mm Slide guide position:  None

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39161000