Profilé 8 80x16
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.452.91 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 8,13 cm2 |
Inertie, polaire | It = 2,57 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 2,15 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 50,76 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 2,2 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
force d’extraction de rainure admissible | F = 5000 N |
Couple résistant, x-axe | Wx = 2,69 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 12,69 cm3 |
Description
Variantes
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Bauart: economy | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: economy | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Bauart: standard | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 3 000
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100