Renvoi de chaîne 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Bloc d’entraînement, GD-Zn, noir, pré-assemblé
Pignon sur roulements à billes, z = 16, développement 203,2 mm
Rayon effectif rw = 32,3 mm
Trou alésé D8, réalésable jusqu‘à ⌀ 15 mm, longueur 30 mm, Charge maxi : MD = 20 Nm
Tendeur, GD-Zn, noir, pré-assemblé
Vis de fixation, acier, noir, 2 embouts, PA noir
Longueur de chaîne dans le renvoi : 236,3 mm
Notice de montage et d‘utilisation
Propriétés
Référence | 0.0.463.75 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Couple max. | Mmax. = 20 Nm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,1 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Drive type: expanding hub coupling D15 | |
Drive type: spline shaft VK14 | |
Drive type: Hole ø 8, reborable |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 7.0
26111505
Numéro du tarif douanier
84833080
Renvoi de chaîne 8
Sur demande