Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.465.39 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 2 g |
Force max. | Fmax. = 1 400 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | Acier, nickelé |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 4.1
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
73151900