item
Unité de perçage, support perceuse

Unité de perçage, support perceuse

0.0.465.88

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Notice de montage et d’utilisation

Propriétés

Référence 0.0.465.88
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 3 kg
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

Les perceuses éléctriques du commerce avec montage européen (⌀ 43 mm) s’adaptent sur l’unité de perçage.
Une machine avec régulateur de vitesse électronique, rotation droite/gauche, deux vitesses est recommandée.
L’unité de perçage est un gabarit d’usinage des profilés. Il est fixé directement au profilé à usiner et de ce fait, particulièrement facile à utiliser sur des constructions en profilé existantes.
Il s’utilise pour percer des trous pour les fixations standards, tarauder les extrémités des profilés, effectuer des trous lamés pour des fixations universelles en profilés 5, 6 et 8.
Un adaptateur est nécessaire pour chaque ligne.
La descente du forrt est controlée par un volant manuel. Un ressort de rappel facilite le retour. La profondeur de perçage se règle à l’aide d’une butée. Pour les taraudages en bout, on utilise l’équerre de l’adaptateur pour positionner l’ensemble.

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Numéro du tarif douanier
84661038