item
Entrée de câble

Entrée de câble

40 160

Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-pièces

Propriétés

Article number 0.0.479.77
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 9 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux PA-GF

Description

Les protections couvercles sont constituées de deux pièces, ce qui facilite considérablement le montage des câbles avec fiche.

Variantes

Sort by

Largo de borde X:  160 Rango de uso:  Tapa Seguridad ESD: Cepillo cierre: 
Largo de borde X:  40 Rango de uso:  Pared Seguridad ESD:  X Cepillo cierre:  X
Largo de borde X:  80 Rango de uso:  Pared Seguridad ESD:  X Cepillo cierre:  X
Largo de borde X:  40 Rango de uso:  Tapa Seguridad ESD:  X Cepillo cierre:  X
Largo de borde X:  80 Rango de uso:  Tapa Seguridad ESD:  X Cepillo cierre:  X
Largo de borde X:  120 Rango de uso:  Pared Seguridad ESD:  X Cepillo cierre:  X
Largo de borde X:  160 Rango de uso:  Pared Seguridad ESD:  X Cepillo cierre:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097