item
Renfort pied support réglable 8

Renfort pied support réglable 8

0.0.486.18

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Entretoise pied support réglable, Al anodisé naturel
2 écrous 8 St M8, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M8x20-ISO 7380, acier zingué
2 écrous H M8-DIN 934, acier zingué
4 rondelles ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
1 vis Chc tête bombée M8x45-ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.486.18
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 655 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Le renfort pied support réglable 8 s’utilise pour fournir un maintien latéral à une cartérisation fixée par un pied support réglable 8. Il s’insère dans le pied support réglable 8 et se visse aussi au profilé support.
L’inclinaison s’effectue de la même façon que pour le pied support réglable, à l’aide d’une vis de réglage. Utilisé en combinaison avec le pied support réglable 8, le profilé support peut être aligné dans tous les plans.
Le pied réglable 8 s’utilise pour aligner ultérieurement chaque profilé support.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
27400704
Numéro du tarif douanier
76169990