item
Profilé X 8 40x40

Profilé X 8 40x40


Voir toutes les 12 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.492.87
Ligne ligne X
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 6,9 cm2
Inertie, polaire It = 8,37 cm4
Inertie, x-axe Ix = 10,03 cm4
Inertie, y-axe Iy = 10,03 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,86 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 2500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 5,01 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 5,01 cm3

Description

Le profilé X 8 40x40 4NO léger est un profilé de construction universel en aluminium anodisé de qualité aux dimensions modulaires de la ligne X 8.
Ce profilé alu à poids réduit en version légère d’item dispose de quatre rainures 8 fermées. Ce profilé aluminium peut être utilisé pour des cadres avec des surfaces extérieures fermées, faciles à nettoyer.
Tous les profilés de la ligne 8 sont compatibles entre eux, même s’ils ont de particularités différentes, respectivement. Les profilés 8 disposent d’arêtes arrondies (R4). Afin de permettre des transitions lisses entre les profilés en aluminium, les profilés X 8 se distinguent par un rayon d’arête minimal (R1). Les profilés 8 XMS sont basés sur le contour des profilés X 8. Ils disposent de rainures spéciales pour recevoir des joints de remplissage, et ont souvent un cache-câbles intégré.
Les profilés item 8 légers sont disponibles avec des rainures fermées dans différentes dispositions. Le cache en aluminium peut être ouvert entièrement ou partiellement afin de profiter de la rainure à l’intérieur. La version NO désigne une rainure particulièrement facile à ouvrir avec deux rétrécissements sous la surface.
Pour raccorder des profilés, on utilisera les fixations automatiques 8 NO (0.0.489.96). Elles nécessitent une ouverture minimale de la rainure et sont fournies avec des embouts.

Instructions de montage

Ouverture des rainures de profilés cachées :
Il est recommandé de marquer le début et la fin de l’ouverture avec un perçage de ⌀ 9,2 mm de diamètre.
Le reste se retire facilement à l’aide d’un tournevis.
Il est conseillé d’ébavurer les bords de l’ouverture de la rainure.
L’ouverture permet d’insérer des écrous et d’autres éléments de fixation dans la rainure.
L’outil ouvre-rainure 8N est utilisé à partir du bout du profilé ou d’une ouverture initiale suffisamment importante pour ouvrir la rainure sur la longueur souhaitée.
Dans le cas où l’ouverture ne se prolonge pas jusqu’au bout du profilé, il est nécessaire de marquer la fin de celle-ci au moyen d’un perçage ⌀ 9,2 mm.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  alle geschlossen alle geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  alle geschlossen alle geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100