Ancrage réglable
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Corps, GD-Al, gris alu
Embout, PA-GF, gris
Ecrou V 8 St M8, zingué
Vis Chc tête bombée M8x80-ISO 7380, acier zingué
Vis Chc tête bombée M8x16-ISO 7380, acier zingué
Ecrou carré, acier zingué
Rondelle 8,4-DIN 433, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.600.13 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 342 g |
Force max. | Fmax. = 6 000 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Line: 8 | Colour: Black | Thread: M8 | Thread length: 80 | Height adjustment: ✓ | |
Line: 8 | Colour: Black | Thread: M8 | Thread length: 0 | Height adjustment: X | |
Line: X | Colour: Aluminium, natural | Thread: M8 | Thread length: 0 | Height adjustment: ✓ | |
Line: 6 | Colour: Black | Thread: M6 | Thread length: 60 | Height adjustment: ✓ | |
Line: 6 | Colour: Black | Thread: M6 | Thread length: 0 | Height adjustment: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
79070000
Ancrage réglable
Sur demande
* Indication obligatoire