Articulation
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 demi-articulations X 8 40x40, GD-Zn, gris alu
4 pions amovibles, GD-Zn, zingué
1 douille taraudée M8, acier zingué
1 douille lisse, acier zingué
1 entretoise, acier
1 poignée de serrage Pi 60 M8x40
Propriétés
Article number | 0.0.601.13 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 390 g |
Charge mobile | F2 = 750 N |
Charge mobile | F1 = 750 N |
Charge fixe | F1 = 5 000 N |
Charge fixe | F2 = 1 000 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Sort by
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
Line: 6 | External dimension: 30x30 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: 6 | External dimension: 30x30 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
Line: 8 | External dimension: 80x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: X | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: X | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: End face / groove | Clamp Lever: X | Model: One-sided | |
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: End face / end face | Clamp Lever: X | Model: Both sides |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
79070000