Kit d'accouplement
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier d’accouplement KLE 8 80x80, Al
Plaque d’adaptation KLE 8 80x80, Al
Demi-accouplement D55/D8, Al – réalésable jusqu’à ⌀26 mm max.
Demi-accouplement D55 KLE 8 80x80, Al
Insert d’accouplement D55, PU, vert
Dispositif de centrage D55 KLE 8 80x80, acier
4 vis Chc M6x25-DIN 912, acier zingué
4 vis Chc M6x85-DIN 912, acier zingué
Vis Chc M8x25-DIN 912, acier zingué
Couple de serrage de demi-accouplement D55 KLE 8 80x80, Al, 25 Nm
Couple de serrage de vis à moyeu de serrage 9,6 Nm
Propriétés
Référence | 0.0.609.77 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,7 kg |
Couple admissible maximal de l’accouplement – côté entrée | Mmax = 50 Nm |
Efficacité | . = 1 |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D15 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D80 | |
Série: 5 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: KRF | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D50 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: parallèle | Accouplement: - | |
Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84879090
Kit d'accouplement
Sur demande