Gabarits de perçage, fixation à onglet
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Butée de profondeur
Notice de montage et d’utilisation
Propriétés
Référence | 0.0.616.77 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,3 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier noir |
Description
Variantes
Tri par
Série: 8 | Diamètre: ø 9 mm | |
Série: 8 | Diamètre: ø 14,2 mm | |
Série: 6 | Diamètre: ø 9,1 mm | |
Série: 6 | Diamètre: ø 5,5 mm |
Téléchargement CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Numéro du tarif douanier
73269098
Gabarits de perçage, fixation à onglet
Sur demande