item
Lampe loupe LED

Lampe loupe LED

0.0.631.71


Ce produit n’est plus disponible.

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Tischklemme 0-65 mm
Flexrohr 400 mm
Sensor-Einschalter mit Dimmer
Anschlussspannung: 100-240 V AC
Schutzklasse II
Anschlussleitung schwarz, L = 2,3 m
mit Steckertransformator
Leuchtstärke (150mm): Emax. ≈ 6200 Lux, Eø ≈ 2300 Lux
Linse ⌀ 72 mm, 5,3 Dioptrien
Farbwiedergabeindex: Ra ≈ 80
Farbtemperatur:  T ≈ 4000°K (Neutralweiß)
Schutzhülle

Propriétés

Article number 0.0.631.71
Ligne Postes de travail
Poids p = 1,5 kg
Unité de livraison 1 pce

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
94052190