item
Utilisation barre multimédia

Utilisation barre multimédia


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Module keystone pour barrette de connectique
2 connecteurs RJ45, CAT5e

Propriétés

Référence 0.0.633.93
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 35 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Hinweis: Der Artikel ist nicht für den Einsatz im Tischaufsatz K56 und dem Profil 8 160x60 4N K56 (0.0.657.37) geeignet.

Variantes

Tri par

Groove type:  Cable conduit K 56 mm Distribution Strip Insert:  USB charging port Fastening set, distribution strip:  X
Groove type:  8 mm Distribution Strip Insert:  RJ45 connection Fastening set, distribution strip: 
Groove type:  8 mm Distribution Strip Insert:  USB charging port Fastening set, distribution strip: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85366990