Convoyeur à galets, St D30 ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.637.57
Ce produit n’est plus disponible.
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.637.57 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 873 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 4500 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
36120407
Numéro du tarif douanier
84283920