Tube D30x1,5 CFRP, anthracite
0.0.644.75
20 6 000
* Mandatory information
Ce produit n’est plus disponible.
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.644.75 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | anthracite |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 1,34 cm2 |
Inertie, polaire | It = 2,73 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 1,37 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 1,37 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 0,24 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | CFRP |
Couple résistant, x-axe | Wx = 0,91 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 0,91 cm3 |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
39172900