Vis à tête fraisée
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Classe de résistance 10.9
Propriétés
Référence | 0.0.657.29 |
---|---|
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 21,2 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Variantes
Tri par
norme: DIN 7991 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 5.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 7.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 9.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 11.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 13.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 15.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 17.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 19.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 21.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 27.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 5.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 7.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 7.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 9.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 11.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 13.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 15.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 17.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 19.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 22.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 27.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 32.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 37.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 6.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 6.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 8.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 10.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 12.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 14.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 18.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 21.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 26.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 31.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 34.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 36.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 5.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 7.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 9.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 9.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 11.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 13.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 13.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 15.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 17.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 45.6 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 10.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 12.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 14.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 19.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 24.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 29.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 34.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 39.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 44.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 13.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 15.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 18.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 23.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 28.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 33.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 38.5 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 43.5 | |
norme: DIN 7982 | Filetage: Acier 3,9 | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: alu blanc | Longueur du filetage: 7.2 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M7,1 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 12.7 | |
norme: DIN 7991 | Filetage: M7,1 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 12.7 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
eCl@ss 11.0
23110101
Numéro du tarif douanier
73181562
Vis à tête fraisée
Sur demande