Capot de protection pour sections plates
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.657.72 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 14 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Description
Variantes
Tri par
Type de guidage: Arbre D10 | Largeur de chariot: 120 | Dimension X: 120 mm | |
Type de guidage: Arbre D10 | Largeur de chariot: 160 | Dimension X: 160 mm | |
Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 160 | Dimension X: 160 mm | |
Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 200 | Dimension X: 200 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39235090
Capot de protection pour sections plates
Sur demande