Pied ajustable à ajustable
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.658.04 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 77 g |
Force max. | Fmax. = 1 500 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier zingué |
Description
Variantes
Tri par
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 20 mm | Filettatura: M5 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 20 mm | Filettatura: M5 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 30 mm | Filettatura: M6 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 30 mm | Filettatura: M6 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 30 mm | Filettatura: M6 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 40 mm | Filettatura: M8 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 40 mm | Filettatura: M8 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 40 mm | Filettatura: M8 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 40 mm | Filettatura: M8 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | Filettatura: M8 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 40 mm | Filettatura: M10 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | Filettatura: M10 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 40 mm | Filettatura: M10 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 47 mm | Filettatura: M10 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 60 mm | Filettatura: M10 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | Diametro: ø 60 mm | Filettatura: M10 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 60 mm | Filettatura: M10 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | Diametro: ø 60 mm | Filettatura: M10 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 60 mm | Filettatura: M12 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | Diametro: ø 60 mm | Filettatura: M12 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 60 mm | Filettatura: M12 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 60 mm | Filettatura: M12 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | Filettatura: M10 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | Filettatura: M10 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | Filettatura: M12 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | Filettatura: M12 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | Filettatura: M12 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | Filettatura: M16 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | Filettatura: M16 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 80 mm | Filettatura: M16 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | Filettatura: M16 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | Filettatura: M16 | |
Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Diametro: - | Filettatura: M12 | |
Serie: X | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | Filettatura: M8 | |
Serie: X | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | Filettatura: M8 | |
Serie: X | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | Filettatura: M10 | |
Serie: X | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 80 mm | Filettatura: M16 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
83024900
Pied ajustable à ajustable
Sur demande