Données techniques
Étendue de la livraison
Ressort de traction semblable DIN 2097
Facteur de rappel R = 0,172 N/mm
Propriétés
Article number | 0.0.660.45 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 29 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier inoxydable |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23089102
eCl@ss 4.0
23080702
eCl@ss 4.1
23080702
eCl@ss 5.0
23089102
eCl@ss 5.1
23089102
UNSPSC 7.0
31161907
UNSPSC 9.0
31161907
eCl@ss 6.0.1
23089102
eCl@ss 7.1
23089102
eCl@ss 11.0
23080290
Numéro du tarif douanier
73202081