Plaques de positionnement
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.660.84 |
---|---|
Propriété | gris alu semblable RAL 9006 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 475 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | GD-Zn |
Description
Variantes
Tri par
Line: None | Diameter: ø 40 mm | Diameter: 40 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | |
Line: None | Diameter: ø 60 mm | Diameter: 60 | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
Line: None | Diameter: ø 60 mm | Diameter: 60 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
Line: None | Diameter: ø 80 mm | Diameter: 80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
Line: None | Diameter: ø 80 mm | Diameter: 80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
Line: X | Diameter: ø 80 mm | Diameter: 80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23259219
eCl@ss 7.1
23259219
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
79070000
Plaques de positionnement
Sur demande
* Indication obligatoire