Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.663.69 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | gris anthracite semblable RAL 7021 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 17 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PC |
Description
Variantes
Tri par
Line: 8 | Colour: RAL 9010 (Pure white) | Number of modules: 1 gang | Alignment: Vertical | |
Line: 8 | Colour: RAL 7021 (Black grey) | Number of modules: 1 gang | Alignment: Vertical | |
Line: 8 | Colour: RAL 9010 (Pure white) | Number of modules: 2 gang | Alignment: Vertical | |
Line: 8 | Colour: RAL 7021 (Black grey) | Number of modules: 2 gang | Alignment: Vertical | |
Line: 8 | Colour: RAL 9010 (Pure white) | Number of modules: 3 gang | Alignment: Vertical | |
Line: 8 | Colour: RAL 7021 (Black grey) | Number of modules: 3 gang | Alignment: Vertical | |
Line: None | Colour: RAL 9010 (Pure white) | Number of modules: 1 gang | Alignment: Horizontal | |
Line: None | Colour: RAL 7021 (Black grey) | Number of modules: 1 gang | Alignment: Horizontal | |
Line: None | Colour: RAL 9010 (Pure white) | Number of modules: 2 gang | Alignment: Horizontal | |
Line: None | Colour: RAL 7021 (Black grey) | Number of modules: 2 gang | Alignment: Horizontal | |
Line: None | Colour: RAL 9010 (Pure white) | Number of modules: 3 gang | Alignment: Horizontal | |
Line: None | Colour: RAL 7021 (Black grey) | Number of modules: 3 gang | Alignment: Horizontal |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85472000