Embout G1/2 pour tuyau 9 mm
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Embout fileté G1/2", CuZn, nickelé
Garniture plate DIN 7603-A 21x26, Al
Propriétés
Référence | 0.0.663.86 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 58 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Conexión: recto | |
Conexión: 90° |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
23170692
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Numéro du tarif douanier
74122000
Embout G1/2 pour tuyau 9 mm
Sur demande