Kit d’équerre au sol 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Equerre au sol 8 160x60x40 St, blanc aluminium, semblable RAL 9006
2 rondelles DIN433-8,4, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M8x18-ISO 7380, acier zingué
2 écrous V 8 St M8
Propriétés
Référence | 0.0.666.50 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 360 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Width: 40 mm | |
Width: 80 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098
Kit d’équerre au sol 8
Sur demande
* Indication obligatoire