Roulette pivotante 140x110
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, acier, zingué
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Corps de roulette PA
Bande de roulement TPU, 94 Sh A, grise
Propriétés
Référence | 0.0.667.36 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Ligne | ligne 10 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 2,4 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacité de charge = 260 kg/roulette |
Description
Variantes
Tri par
Portata (rotella): 200 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 130 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 200 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 130 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 160 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 160 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio davanti | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 550 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 550 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 600 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 600 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000
Roulette pivotante 140x110
Sur demande