Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.675.78 |
---|---|
Propriété | gris anthracite semblable RAL 7021 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 24 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PC |
Description
Variantes
Sort by
Série: 8 | Couleur: RAL 9010 (blanc pur) | Nombre de modules: x1 | Alignement: verticalement | |
Série: 8 | Couleur: RAL 7021 (anthracite) | Nombre de modules: x1 | Alignement: verticalement | |
Série: 8 | Couleur: RAL 9010 (blanc pur) | Nombre de modules: x2 | Alignement: verticalement | |
Série: 8 | Couleur: RAL 7021 (anthracite) | Nombre de modules: x2 | Alignement: verticalement | |
Série: 8 | Couleur: RAL 9010 (blanc pur) | Nombre de modules: x3 | Alignement: verticalement | |
Série: 8 | Couleur: RAL 7021 (anthracite) | Nombre de modules: x3 | Alignement: verticalement | |
Série: Aucun(e) | Couleur: RAL 9010 (blanc pur) | Nombre de modules: x1 | Alignement: horizontalement | |
Série: Aucun(e) | Couleur: RAL 7021 (anthracite) | Nombre de modules: x1 | Alignement: horizontalement | |
Série: Aucun(e) | Couleur: RAL 9010 (blanc pur) | Nombre de modules: x2 | Alignement: horizontalement | |
Série: Aucun(e) | Couleur: RAL 7021 (anthracite) | Nombre de modules: x2 | Alignement: horizontalement | |
Série: Aucun(e) | Couleur: RAL 9010 (blanc pur) | Nombre de modules: x3 | Alignement: horizontalement | |
Série: Aucun(e) | Couleur: RAL 7021 (anthracite) | Nombre de modules: x3 | Alignement: horizontalement |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85472000