Surfaces fermées
50 1 983
50 973
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Étendue de la livraison
Pressé
Etat de surface raboté
Tolérance d’épaisseur – 6 %
Propriétés
Article number | 0.0.682.35 |
---|---|
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.superficie | p = 9,35 kg/m2 |
Unité de livraison | coupe max. 1983x973 mm |
Matériaux | PE-UHMW |
Description
Variantes
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 1003 (amarillo señal) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 1003 (amarillo señal) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 6011 (verde Reseda) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 6011 (verde Reseda) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 3000 (rojo fuego) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 3000 (rojo fuego) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 2040 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9003 ( blanco señal) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 1003 (amarillo señal) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 1003 (amarillo señal) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 6011 (verde Reseda) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 6011 (verde Reseda) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 3000 (rojo fuego) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 3000 (rojo fuego) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico XT | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico XT | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico XT | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico XT | Color: color humo tintado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: color humo tintado | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: vidrio tintado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: vidrio tintado | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: tinte opalino | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: tinte opalino | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: color humo tintado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: color humo tintado | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico GS | Color: color humo tintado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: color humo tintado | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1970 | Material: policarbonato | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 2000 | Material: policarbonato | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1970 | Ancho: 50 ... 970 | Material: polietileno | Color: RAL 9004 (negro señal) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Ancho: 1000 | Material: polietileno | Color: RAL 9004 (negro señal) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1970 | Ancho: 50 ... 970 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Ancho: 1000 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1970 | Ancho: 50 ... 970 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Ancho: 1000 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9004 (negro señal) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9004 (negro señal) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9004 (negro señal) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9004 (negro señal) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2920 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: Al-PE Compound | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: Al-PE Compound | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Color: brillante | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: AlMg1 | Color: brillante | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: AlMg1 | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Gris | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Gris | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Blanco | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Blanco | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Gris | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Gris | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Blanco | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Blanco | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: Negro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: Negro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: Negro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: Negro |
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
Numéro du tarif douanier
39201089