Porte-outils
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.684.41 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 18 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GB |
Description
Variantes
Tri par
Ausführung: Mehrfachhalter | Halter für:: Universal | Farbe: grau | Durchmesser: 30 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Mehrfachhalter | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 30 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Maulschlüssel | Halter für:: Maulschlüssel | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Maulschlüssel | Halter für:: Maulschlüssel | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Stift | Halter für:: Stift | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Stift | Halter für:: Stift | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Schraubendreher Klein | Halter für:: Schraubendreher Klein | Farbe: grau | Durchmesser: 12.5 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Schraubendreher Klein | Halter für:: Schraubendreher Klein | Farbe: schwarz | Durchmesser: 12.5 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Schraubendreher Groß | Halter für:: Schraubendreher Groß | Farbe: grau | Durchmesser: 20 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Schraubendreher Groß | Halter für:: Schraubendreher Groß | Farbe: schwarz | Durchmesser: 20 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Akkuschrauber | Halter für:: Akkuschrauber | Farbe: grau | Durchmesser: 44 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Zange | Halter für:: Zange | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Zange | Halter für:: Zange | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Köcher | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 120 | ESD-sicher: ✓ | |
Ausführung: Akkuschrauber | Halter für:: Akkuschrauber | Farbe: schwarz | Durchmesser: 44 | ESD-sicher: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097
Porte-outils
Sur demande