Convoyeur à galets logement
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Logement, acier zingué
6 vis Chc tête bombée, autoforeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.687.62 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 195 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Forme: normal | Modèle: Sans butée | Convoyeur à galets: Acier D30 | Contour: Cercle | Type de rainure: - | |
Forme: normal | Modèle: H27 | Convoyeur à galets: Acier D30 | Contour: Cercle | Type de rainure: - | |
Forme: normal | Modèle: H43 | Convoyeur à galets: Acier D30 | Contour: Cercle | Type de rainure: - | |
Forme: normal | Modèle: H43 avant | Convoyeur à galets: Acier D30 | Contour: Cercle | Type de rainure: - | |
Forme: Forme en U | Modèle: Sans butée | Convoyeur à galets: Acier D30 | Contour: Cercle | Type de rainure: - | |
Forme: Forme en I | Modèle: Sans butée | Convoyeur à galets: Acier D30 | Contour: Cercle | Type de rainure: - | |
Forme: normal | Modèle: Cache d’extrémité | Convoyeur à galets: Acier D30 | Contour: Cercle | Type de rainure: - | |
Forme: normal | Modèle: Cache d’extrémité avec butée | Convoyeur à galets: Acier D30 | Contour: Cercle | Type de rainure: - | |
Forme: normal | Modèle: H43 avant | Convoyeur à galets: Acier D30 | Contour: Carré | Type de rainure: 8 mm | |
Forme: normal | Modèle: Sans butée | Convoyeur à galets: Acier D30 | Contour: Carré | Type de rainure: 8 mm | |
Forme: Forme en U | Modèle: Sans butée | Convoyeur à galets: Acier 60x24 | Contour: Cercle | Type de rainure: - | |
Forme: Forme en U | Modèle: H43 | Convoyeur à galets: Acier 60x24 | Contour: Cercle | Type de rainure: - | |
Forme: normal | Modèle: Sans butée | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Contour: Cercle | Type de rainure: 6 mm | |
Forme: normal | Modèle: H43 | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Contour: Cercle | Type de rainure: 6 mm | |
Forme: Forme en U | Modèle: Sans butée | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Contour: Cercle | Type de rainure: 6 mm | |
Forme: Forme en I | Modèle: Sans butée | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Contour: Cercle | Type de rainure: 6 mm | |
Forme: normal | Modèle: H43 avant | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Contour: Cercle | Type de rainure: 6 mm | |
Forme: Forme en U | Modèle: Sans butée | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Contour: Cercle | Type de rainure: 6 mm | |
Forme: Forme en I | Modèle: Sans butée | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Contour: Cercle | Type de rainure: 6 mm | |
Forme: Forme en U | Modèle: Sans butée | Convoyeur à galets: Al 6 80x40 | Contour: Cercle | Type de rainure: 6 mm | |
Forme: Forme en U | Modèle: H43 | Convoyeur à galets: Al 6 80x40 | Contour: Cercle | Type de rainure: 6 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098