Interrupteur, unipolaire M45 10A/250V
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.689.33 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | blanc semblable RAL 9010 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 21 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PC |
Description
Variantes
Tri par
Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | |
Colore: RAL 9010 (bianco puro) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27142301
eCl@ss 4.1
27142301
eCl@ss 5.0
27142301
eCl@ss 5.1
27142301
UNSPSC 9.0
39121507
eCl@ss 6.0.1
27142301
eCl@ss 7.1
27142301
eCl@ss 4.0
27142301
eCl@ss 11.0
27142301
UNSPSC 7.0
39121507
Numéro du tarif douanier
85369010
Interrupteur, unipolaire M45 10A/250V
Sur demande