item
Bloc porte-outil 320x160, naturel

Bloc porte-outil 320x160, naturel

0.0.690.77


Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.690.77
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,137 kg
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PP

Description

Rangez comme vous voulez ! Le bloc porte-outil 320x160 est un bloc de matière plastique sur lequel est imprimé un quadrillage. Il sert à la mise à disposition des forets, des forets à fraiser, des tarauds, des embouts etc.
Vous pouvez créer les trous borgnes nécessaires selon vos propres préférences. Le matériau résistant maintient les outils toujours dans l’ordre voulu et prêts à l’emploi.
Le bloc porte-outil peut être rangé dans un tiroir ou peut être fixé à l’aide du support récipient 8 160. La tablette 8 bloc porte-outil 320x160 regroupe le bloc porte-outil et le support. Grâce aux écrous automatiques pré-montés, la mise en place dans la rainure du profilé 8 sera rapide et simple.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39269097