Embouts – dimension standard
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.696.51 |
---|---|
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 1 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-ESD |
Description
Variantes
Sort by
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 16 mm | Dimensione Y: 8,5 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: grigio | |
Serie: 5 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: grigio | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: grigio | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: 5 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: grigio | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 24 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: grigio | |
Serie: 6 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 24 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: grigio | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: grigio | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 90 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 90 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: grigio | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 32 mm | Dimensione Y: 18 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 32 mm | Dimensione Y: 18 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 32 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 32 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 10 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 10 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: grigio | |
Serie: 10 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: nero | |
Serie: 10 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: grigio | |
Serie: 10 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: nero | |
Serie: 10 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: grigio | |
Serie: 10 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: nero | |
Serie: 10 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: grigio | |
Serie: 10 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: nero | |
Serie: 10 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: grigio | |
Serie: 12 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
Serie: 12 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
Serie: 12 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: nero | |
Serie: 12 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
Serie: 12 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: nero | |
Serie: X | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: grigio | |
Serie: X | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
Serie: X | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: X | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
Serie: X | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: X | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: grigio |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39235090