item
Cadre pancarte

Cadre pancarte


Voir toutes les 13 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Cadre pancarte DIN A4, jaune
1 Film de protection, transparent
1 Clip cadre pancarte, transparent

Propriétés

Article number 0.0.700.48
Ligne Postes de travail
Propriété jaune
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 140 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux PC

Description

Toutes les infos en un seul coup d’œil ! Le cadre pancarte item, disponible en trois tailles standards, permet d’identifier des emplacements de stockage, de s’orienter ou d’améliorer la sécurité.
Les cadres existent pour des pancartes en papier aux formats DIN A3, DIN A4 et DIN A5. Différents coloris permettent la création d’ensembles thématiques. Le cadre pancarte DIN A4 DIN A4 est également disponible en version à protection ESD, en noir.
De manière visible des deux côtés, le film de protection anti-reflets reçoit vos pancartes, panneaux d’orientation internes, panneaux d’avertissement, panneaux indicateurs etc. imprimés par vos soins. Le cadre rigide peut être mis en place de différentes manières : suspendu, posé, fixé latéralement, horizontalement, verticalement, en format portrait ou paysage, ou bien reliés en cube, fixé sur des rainures 8, des tubes profilés D30 ou des conteneurs grillagés, des clôtures de protection et des chemins de câble.
Vous pouvez donc facilement concevoir un système de signalisation adapté à votre image de marque.

Variantes

Sort by

Format:  A5 Colour:  Red Red Width:  155 mm Length:  219 mm ESD-safe:  X
Format:  A5 Colour:  Green Green Width:  155 mm Length:  219 mm ESD-safe:  X
Format:  A5 Colour:  Yellow Yellow Width:  155 mm Length:  219 mm ESD-safe:  X
Format:  A5 Colour:  Grey Grey Width:  155 mm Length:  219 mm ESD-safe:  X
Format:  A4 Colour:  Red Red Width:  217 mm Length:  305 mm ESD-safe:  X
Format:  A4 Colour:  Green Green Width:  217 mm Length:  305 mm ESD-safe:  X
Format:  A4 Colour:  Yellow Yellow Width:  217 mm Length:  305 mm ESD-safe:  X
Format:  A4 Colour:  Grey Grey Width:  217 mm Length:  305 mm ESD-safe:  X
Format:  A4 Colour:  Black Black Width:  217 mm Length:  305 mm ESD-safe: 
Format:  A3 Colour:  Red Red Width:  304 mm Length:  427 mm ESD-safe:  X
Format:  A3 Colour:  Green Green Width:  304 mm Length:  427 mm ESD-safe:  X
Format:  A3 Colour:  Yellow Yellow Width:  304 mm Length:  427 mm ESD-safe:  X
Format:  A3 Colour:  Grey Grey Width:  304 mm Length:  427 mm ESD-safe:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Numéro du tarif douanier
39269097