Cadre pancarte
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Cadre pancarte DIN A5, vert
1 Film de protection, transparent
1 Clip cadre pancarte, transparent
Propriétés
Référence | 0.0.700.50 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | vert |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 78 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PC |
Description
Variantes
Tri par
Format: A5 | Farbe: rot | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A5 | Farbe: grün | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A5 | Farbe: gelb | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A5 | Farbe: grau | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: rot | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: grün | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: gelb | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: grau | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: schwarz | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: ✓ | |
Format: A3 | Farbe: rot | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A3 | Farbe: grün | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A3 | Farbe: gelb | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A3 | Farbe: grau | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Numéro du tarif douanier
39269097
Cadre pancarte
Sur demande