item
Ecran de protection latéral pour tables

Ecran de protection latéral pour tables

0.0.704.51

Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.704.51
ESD Avec protection ESD = Non
Unité de livraison 1 pce

Description

Side Sneeze Guard for Tables
This easy-to-install divider enhances protection from direct droplet infection on tables and rows of tables -- without restricting anybody’s field of vision. The guard projects beyond the table surface. The taller section in the head area compensates for height differences between users. The universal flat aluminium clamp fixing can be adapted to table tops in thicknesses from 12 to 40 mm.
Note: We advise using item L-Key 5 A/F (0.0.026.89) to tighten the clamp fixing. One of these L-Keys can be added to each order at no extra cost

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
Numéro du tarif douanier
76109090