Kit d'adaptation pour caisson à tiroirs
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 profilés C, acier zingué
1 Cache, St, gris semblable RAL 7042
Ruban adhésif double face
Eléments de fixation
Propriétés
Article number | 0.0.707.03 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,7 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Tischplattentiefe vorne: 600 mm | Bauart: standard | |
Tischplattentiefe vorne: 750 mm | Bauart: standard | |
Tischplattentiefe vorne: 600 mm | Bauart: economy |
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83024200