Kit de montage 8 PS
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
10 vis Chc M3x14-DIN 912, acier zingué
10 écrous 8 Zn M3
Propriétés
Article number | 0.0.708.78 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 60 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Schienenbreite: 20 mm | |
Schienenbreite: 15 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
73269098